October 02, 2024

Share:

简介

开发智能、高性能的视觉系统非常复杂,通常耗时半年左右。加快此类视觉系统上市并优化工程资源,对于复杂视觉设计的成功至关重要。为了更好地支持摄像头开发,安森美 (onsemi) 为图像传感器打造了一个参考模块生态系统,称为 Premier 图像传感器参考模块 (PRISM)。

本篇博客将带您了解 PRISM 生态系统,包括其优势以及使用指南。


PRISM 及其优势

PRISM 是利用安森美工业和消费类图像传感器开发的预优化子系统解决方案。此外,安森美推出的每一款新传感器都将把支持PRISM 作为标配。这些模块与硬件适配器和生态系统合作伙伴开发套件相结合,可用于构建原型,缩短原型设计流程,从而加快产品上市。


图 1:PRISM 模块的完整产品组合


典型视觉系统由许多要素组成,包括光学元件(镜头)、图像传感器、传感器接口、图像信号处理器和应用软件或人工智能 (AI)。镜头和传感器必须在适当的尺寸范围内高度匹配,以保障输入图像的质量。任何细微的匹配错误都可能导致产生伪影,影响整体系统性能。

除模块外,安森美还提供配套的支持文档,详细说明如何进一步开发 PRISM ,以满足大规模生产的要求。签署保密协议 (NDA) 后,我们可以提供传感器性能基准数据的验证报告。我们还提供 PRISM 适配器的标准化接口,用于将 PRISM 连接到主要 AP/SoC 平台。

下图 2 简要展示了 PRISM 生态系统设计的各个阶段。

图 2:PRISM 生态系统


Premier 图像传感器参考模块

下面逐一介绍 PRISM 生态系统支持的所有安森美图像传感器模块。

  • PRISM1M-AR2020CSSC130110-GEVB:这款高分辨率 2000万像素模块经过精心设计、构建和验证,适合视频会议终端、AR/VR 头显等应用。其创新的 SmartROI 功能可在不增加带宽需求的情况下实现 2000万像素。我们为主流 SoC 平台提供了传感器驱动程序和基础调校。
  • PRISM1M-AR0830CSSC130110-GEVB:这款 800万像素 传感器经过精心设计、构建和验证,功耗更低,成像性能更佳,系统成本更低,适用于可视门铃、智能门禁等应用。此外还具有运动唤醒功能,所以其功耗比业内同类传感器低。
  • PRISM1M-ARX383CSSM130110-GEVB:这款微型 30万像素 全局快门模块搭载 ARX383 图像传感器,经过精心设计、构建和验证,基准性能出色,适合尺寸受限的应用,包括手持式二维码扫描仪、自动驾驶等。
  • PRISM1M-AR0145CSSM130110-GEVB:这款 100万像素 全局快门模块经过精心设计、构建和验证,基准性能出色,适合条码读取器、自主移动机器人等应用。
  • PRISM1M-AR0235CSSM130110-GEVB:这款 200万像素 全局快门模块搭载 AR0235 图像传感器,经过精心设计、构建和验证,基准性能出色,适合条码读取器、自主移动机器人等应用。
  • PRISM1M-AR0822NPSC130110-GEVB:这款 800万像素 模块经过精心设计、构建和验证,基准性能出色,适合需要内置高动态范围传感器的应用,尤其是多摄像头系统。此类多摄像头系统通常会消耗传感器和 ISP/SoC 之间的数据传输带宽。无论单摄像头还是多摄像头设计,AR0822 都能通过其内置 eHDR 帮助优化 HDR,并显著降低带宽需求。


PRISM 使用指南

利用我们的创新型图像传感器模块和配套生态系统工具加速您的原型开发。欲了解有关 PRISM 的更多信息,请下载白皮书联系销售人员


更多资源


Featured

机器视觉

安森美(onsemi)提供丰富多样的图像传感器选择,从VGA到4500万像素,总有一款满足你的机器视觉镜头需求。

我们的智能传感解决方案集合了我们在成像领域近五十年的专业知识和专有的像素设计工艺,能够实现最优质和高效的图像捕捉。安森美的图像传感器系列提供了为机器视觉市场量身打造的独特功能,包括业界最优的全局快门效率和超越当代镜头需求的帧率。这些特性以及专为传感器设计的系统组件,帮助您设计出可靠的检测镜头,捕捉高质量的清晰图像。

Security and Surveillance Cameras

onsemi provides a diverse portfolio of image sensors with innovative features and capabilities by delivering excellent image quality at low power consumption. This portfolio addresses a wide variety of applications such as biometric scanners, facial recognition systems, state-of-the-art surveillance cameras, and security & safety systems.

Our image sensors are built to overcome challenging lighting conditions by offering wide dynamic range and low-light performance to give your device the best results in any circumstance. onsemi offers a comprehensive image sensor product portfolio that supports low power consumption. Our best-in-class image sensor development ecosystem software saves design time and enables short time to market (TTM).