October 02, 2024

Share:

はじめに

インテリジェントで高性能なビジョンシステムの開発は、通常6か月ほどかかる長期間かつ広範囲に及ぶプロセスです。これらの複雑なビジョン設計を成功させるには、エンジニアリングリソースを最適化しながら、ビジョンシステムの市場投入までの時間を短縮することが重要です。カメラの開発プロセスを支援するために、オンセミはプレミア・リファレンス・イメージセンサ・モジュール (PRISM)と呼ぶ当社イメージセンサ用リファレンス・モジュール・エコシステムを開発しました。

このブログでは、PRISMエコシステムの利点とPRISMの導入方法について説明します。


PRISMとその利点

PRISMは、オンセミの産業用および商用イメージセンサと共に開発され、事前に最適化されたサブシステムソリューションです。さらに、オンセミから新たに発売されたセンサには、PRISMが標準品の一部として含まれます。これらのモジュールは、ハードウェアアダプタやエコシステムパートナーの開発キットと組み合わせることで、プロトタイプの作成に使用でき、プロトタイプの設計プロセスを短縮して、より迅速な市場投入を実現します。


図1:PRISMモジュールの完全なポートフォリオ


一般的なビジョンシステムは、光学(レンズ)、イメージセンサ、センサインタフェース、イメージ・シグナルプロセッサ、アプリケーションソフトウェアまたは人工知能(AI)など、多くの要素で構成されています。入力画像の品質を維持するには、適切なフォームファクタ内でレンズとセンサが完璧に適合している必要があります。わずかな不適合でも、システム全体のパフォーマンスに影響を与えるアーチファクトが発生する可能性があります。

モジュールに加えて、オンセミはPRISMをさらに量産設計に発展させる方法を説明したサポート資料を提供しています。機密保持契約の下で、センサの性能基準に関する検証報告書が提供されます。PRISMを主要なAP/SoCプラットフォームに接続するために、PRISMアダプタの標準化されたインタフェースも提供されています。

以下の図2にPRISMエコシステムの設計段階の概要を示します。

Figure 2: PRISM Ecosystem


プレミア・リファレンス・イメージセンサ・モジュール

以下は、PRISMエコシステムでサポートされているオンセミのイメージセンサ・モジュールの全リストです。

  • PRISM1M-AR2020CSSC130110-GEVB:この高解像度20 MPモジュールは、ビデオ会議端末、AR/VRヘッドセットなどのアプリケーション向けに設計、製造、検証されています。革新的なSmartROI機能により、所要帯域幅なしで20 MPの性能を実現します。主要なSoCプラットフォームでは、センサドライバとベースチューニングが利用可能です。
  • PRISM1M-AR0830CSSC130110-GEVB:この8 MPセンサは、ドアベルカメラやスマートアクセスなどのアプリケーション向けに、可能な最低消費電力、完璧な画像性能、システム削減機能を備えた設計、製造、検証が行われています。ウェイク・オン・モーション機能により、業界で同等なセンサの中で最も低い消費電力を実現しています。
  • PRISM1M-ARX383CSSM130110-GEVB:ARX383を搭載したこの小型0.3 MPグローバルシャッタ・モジュールは、ハンドヘルドQRバーコードスキャナ、自律型モビリティなど、サイズに制約のあるアプリケーションの性能基準に基づいて設計、構築、検証されています。
  • PRISM1M-AR0145CSSM130110-GEVB:この1 MPグローバルシャッタ・モジュールは、バーコードリーダ、自律型モバイルロボットなどのアプリケーションの性能基準に基づいて設計、構築、検証されています。
  • PRISM1M-AR0235CSSM130110-GEVB:AR0235イメージセンサを搭載したこの2 MPグローバルシャッタ・モジュールは、バーコードリーダ、自律型モバイルロボットなどのアプリケーションの性能基準に基づいて設計、製造、検証されています。
  • PRISM1M-AR0822NPSC130110-GEVB:この8 MPモジュールは、特にマルチカメラシステムでHDR内蔵センサを必要とするアプリケーションの性能基準に基づいて設計、構築、検証されています。このようなマルチカメラシステムでは通常、センサとISP/SoC間でデータ転送帯域幅を消費します。AR0822は、シングルカメラ設計、マルチカメラ設計のどちらでもオンボードeHDRでHDRを最適化し、帯域幅負担の大部分を削減することができます。


PRISMの始め方

オンセミの革新的なイメージセンサ・モジュールと周辺エコシステムツールで、プロトタイプの開発プロセスを迅速化します。PRISMの詳細については、ホワイトペーパをご覧いただくか、お問い合わせください


関連資料:

Featured

マシンビジョン

With the most image sensor offerings from VGA up to 45 MP, onsemi has the right sensor for your machine vision application.

Our intelligent sensing solutions are developed with decades of imaging expertise and proprietary pixel design processes, delivering the best quality and efficient image capture. Offering unique features tailored to the machine vision market, onsemi image sensor families provide the industry’s best global shutter efficiency and frame rates exceeding modern camera needs. These features, alongside system components designed specifically for our sensors, allow you to design reliable inspection cameras that capture high-quality images without blurriness.

Security and Surveillance Cameras

onsemi provides a diverse portfolio of image sensors with innovative features and capabilities by delivering excellent image quality at low power consumption. This portfolio addresses a wide variety of applications such as biometric scanners, facial recognition systems, state-of-the-art surveillance cameras, and security & safety systems.

Our image sensors are built to overcome challenging lighting conditions by offering wide dynamic range and low-light performance to give your device the best results in any circumstance. onsemi offers a comprehensive image sensor product portfolio that supports low power consumption. Our best-in-class image sensor development ecosystem software saves design time and enables short time to market (TTM).

Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.