April 09, 2024

Share:

安森美CEM102产品图

CEM102 模拟前端(AFE) 为生物化学、空气质量、气体和有害化学物质的测量提供超高精度和超低功耗

2024年4月10日--智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),推出先进的微型模拟前端 (AFE)--CEM102,能以超低的电流实现超高精度的电化学传感。CEM102具备小巧外形和业内超低功耗,工程师采用它能为工业、环境和医疗保健应用开发小巧的多用途解决方案,如空气和气体检测、食品加工和农业监测,以及连续血糖监测等医疗可穿戴设备。

从生命和环境科学到工业材料和食品加工,测量化学物质可以为提高安全性、效率和认知提供更有价值的参考信息。在实验室、采矿作业和材料制造中,电化学传感器如电位计或腐蚀传感器是提供生产系统反馈和管理危险物质的重要工具,不仅能确保流程的正常运行,还保障了员工和操作的安全。

CEM102支持打造体积极小且超低功耗的解决方案,是依赖电池供电的电化学传感器应用的理想之选。便携式气体检测等工业安全设备,可在工人身处偏远环境或需要移动时提醒他们注意潜在危险 。

CEM102 被设计为与 RSL15 Bluetooth® 5.2微控制器配合使用,RSL15提供行业功耗最低的蓝牙低功耗技术。作为一个完整的电子解决方案,它使生物传感器和环境传感器能精确测量化学电流,同时以超低系统功耗和宽电源电压范围运行。这两个器件的无缝集成、紧凑的尺寸和业界领先的能效,在缩小设备体积和确保其持久运行方面发挥着至关重要的作用,而这正是电池供电解决方案的关键因素。

该组合产品是安森美模拟和混合信号产品组合的一部分,旨在简化开发流程,促进下一代电流型传感器技术的集成和创新。它为设计人员创建高性能、高能效和互联的应用提供了极大的灵活性。此外,与其他产品相比,该解决方案具有更高的精度、降噪和低功耗。它还简化了物料清单(BoM),易于校准,并降低制造复杂性。

该系统具有宽电源电压范围(1.3 V至 3.6 V) ,可使用 1.5 V 氧化银电池或 3 V 纽扣电池工作。其运行功耗在禁用模式下仅为 50 nA,在传感器偏置模式下为 2 uA,在 18 位 ADC 连续转换的测量模式下为 3.5 uA。这相当于仅使用 3 mAh 电池就能工作 14 天,使用大容量电池则能工作数年,其表现在市场处于领先地位。

CEM102具备以下特性:

  • 完整的双通道电化学测量解决方案(系统级)
  • 支持 1到 4 个电极
  • 极低的系统电流消耗
  • 支持两种电池选择:1.3 - 1.65V 或2.375 - 3.6V
  • 高分辨率 ADC、多个DAC用于连续偏置设置和工厂微调系统
  • 传感器异常情况检测和主机处理器唤醒
  • 小尺寸——1.884 x 1.848 mm封装

更多信息: