November 15, 2022

Share:

2022年11月17日 —领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布推出新系列MOSFET器件,采用创新的顶部冷却,帮助设计人员解决具挑战的汽车应用,特别是电机控制和DC-DC转换。

新的Top Cool器件采用TCPAK57封装,尺寸仅5mm x 7mm,在顶部有一个16.5 mm2的热焊盘,可以将热量直接散发到散热器上,而不是通过传统的印刷电路板(以下简称“PCB")散热。采用TCPAK57封装能充分使用PCB的两面,减少PCB发热,从而提高功率密度。新设计的可靠性更高从而增加整个系统的使用寿命。


安森美副总裁兼汽车电源方案总经理Fabio Necco说:“冷却是高功率设计的最大挑战之一,成功解决这个问题对于减小尺寸和重量至关重要,这在现代汽车设计中也是关键的考虑因素。我们的新型Top Cool MOSFET不仅表现出卓越的电气效率,而且消除了PCB中的热路径,从而显著简化设计,减小尺寸并降低成本。"

这些器件提供高功率应用所需的电气效率,RDS(ON) 值低至1mΩ。而且栅极电荷(Qg) 低 (65 nC),从而降低高速开关应用中的损耗。

安森美利用其在封装方面的深厚专知,提供业内最高功率密度方案。首发的TCPAK57产品组合包括40V、60V和80V。这所有器件都能在175°C的结温(Tj)下工作,并符合AEC-Q101车规认证和生产件批准程序(PPAP)。再加上其鸥翼式封装,支持焊点检查和实现卓越的板级可靠性,非常适合于要求严苛的汽车应用。目标应用是高/中功率电机控制,如电动助力转向和油泵。

安森美现在提供这些新器件的样品,计划于2023年1月开始全面量产。请联系我们的销售办事处。

请访问我们的网站以了解 Top Cool 封装单 N 沟道功率 MOSFET 的更多信息。