EliteSiC SPM31インテリジェントパワーモジュール(IPM)は小型のインバーターモータードライブに最高の効率および性能を実現
2025年3月19日(米国2025年3月17日発表)- オンセミ(本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq:ON)は、1200Vシリコンカーバイド(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)ベースのSPM31インテリジェントパワーモジュール(IPM)の第1世代を発表しました。オンセミのEliteSiC SPM31 IPMは、Field Stop 7 IGBT技術を使用した場合と比較して、最小クラスのサイズで最も高いエネルギー効率と電力密度を達成することで、市場の他の主要ソリューションよりも低い総システムコストを実現します。これらのIPMは、熱性能の向上、電力損失の低減、高速スイッチングをサポートする能力により、AIデータセンターの電子整流(EC)ファン、ヒートポンプ、業務用HVACシステム、サーボモーター、ロボティクス、可変周波数ドライブ(VFD)、産業用ポンプやファンなどの三相インバータードライブ・アプリケーションに最適です。
EliteSiC SPM31 IPMは、40Aから70Aまでの複数の電流定格を提供します。オンセミは、15Aから35Aまでの低電流をカバーする自社のIGBT SPM31 IPMポートフォリオを補完することで、業界において最も広範囲でスケーラブルかつ柔軟な統合パワーモジュールソリューションを小型パッケージで提供しています。
2023年には、住宅および商業ビルの運営が米国の最終エネルギー消費量の27.6%を占めました*1。電化およびAIの採用が進むにしたがい、特にエネルギー需要を押し上げるAIデータセンターの建設が増加しており、この分野でのアプリケーションのエネルギー消費量を削減する必要性が一段と高まっています。電気エネルギーを効率的に変換できるパワー半導体は、低炭素社会への移行に不可欠な要素です。
データセンターの数と規模が拡大するにつれて、ECファンの需要増加が予想されます。これらの冷却ファンは、データセンター内のすべての機器にとって理想的な動作環境を維持し、正確でエラーのないデータ伝送に不可欠です。SiC IPMにより、ECファンは高い信頼性と最高の効率で動作します。
コンプレッサードライブやポンプなど、他の多くの産業用アプリケーションと同様に、ECファンは既存の大型IGBTソリューションよりも高い電力密度と効率を必要とします。EliteSiC SPM31 IPMに切り替えることでサイズの縮小、性能向上、高集積化による設計の簡素化というメリットを享受でき、温室効果ガス(GHG)排出量の削減に加え、開発期間の短縮、総システムコストの削減にもつながります。例えば、70%の負荷で500Wの電力損失が発生する現在のIGBTパワー統合モジュール(PIM)を使用するシステムソリューションと比較して、高効率のEliteSiC SPM31 IPMを使用すると、ECファン1台あたりの年間エネルギー消費量とコストを52%削減することができます。
完全に統合されたEliteSiC SPM31 IPMは、独立したハイサイドゲートドライバー、低電圧集積回路(LVIC)、6個のEliteSiC MOSFET、および温度センサー(電圧温度センサー(VTS)またはサーミスター)で構成されています。このモジュールは、ダイサイズの縮小化を実現する最先端のM3 SiC技術をベースにし、SPM 31パッケージ適用時の短絡耐量時間(SCWT)性能を向上させることで、ハードスイッチングアプリケーションに最適化されています。これにより、産業用のインバーターモータードライブに最適な性能を発揮します。これらのMOSFETは、制御アルゴリズムを柔軟に選択できるよう、下側のレグに個別のソース接続を持つ三相ブリッジで構成されています。
EliteSiC SPM31 IPMの主な利点は以下の通りです。
- 低損失で短絡定格のM3 EliteSiC MOSFETにより、感電や火災などの重大な機器およびコンポーネント故障のリスクを防止
- 低電圧時のデバイス損傷を防止する低電圧保護(UVP)を内蔵
- FS7 IGBT SPM31のピアツーピア製品として、お客様は同じPCBボードを使用しながら、さまざまな電流定格を選択可能
- 国内および国際安全基準を満たすUL認証取得済み
- 安全性、機器保護、ノイズ低減に優れたシングル接地電源
- 以下の機能により、ボードの設計簡素化とサイズ縮小を実現
- ゲートドライバーおよび保護のための制御回路を内蔵
- 内蔵ブートストラップダイオード(BSD)および抵抗(BSR)
- ハイサイドゲートブーストドライブ用内部ブーストダイオード
- 集積温度センサー(LVICおよび/またはサーミスターによるVTS出力)
- 高速・高電圧集積回路を内蔵
関連情報
*1 米国エネルギー情報局FAQ