September 19, 2024

Share:

産業オートメーションは進化し続けており、動きのある要素を鮮明かつ正確に画像化する必要性が急速に高まっています。産業オートメーションのアプリケーションの革新を牽引する技術が、高速で歪みのない画像をキャプチャできるグローバルシャッタイメージセンサです。

このブログでは、オンセミの最新グローバルシャッタイメージセンサファミリHyperlux SGの特徴と機能を紹介します。このファミリは、コンパクトなアプリケーション向けのARX383(VGA)、詳細な画像処理向けのAR0145(1MP)、高解像度ニーズ向けのAR0235(2.3MP)の3つの新製品で構成されています。

Hyperlux SGイメージセンサファミリは、業界をリードするグローバルシャッタ効率が示すとおり、イメージング技術における画期的な進歩を達成しています。これらのセンサは、毎秒120コマという最先端速度で作動するグローバルシャッタ機構を採用しながら、コンパクトなフォームファクタを提供するよう緻密に設計されています。このユニークな特徴により、画像全体を同時にキャプチャできるため、動きの速い被写体でも鮮明に表示され、アーティファクトがありません。高速で移動する物体を追跡する場合やダナミックな産業プロセスを監視する場合でも、Hyperlux SGセンサは一貫して高品質の画像を提供し、多様な解像度を提供するため、さまざまな要件に応じて拡張可能です。ピクセルサイズとセンサの性能は、選択したバリエーションに関係なく一貫して維持されます。コンパクトな設計のため、バーコードスキャニング、マシンビジョン、自律移動ロボットを含むロボティクスなど、幅広いアプリケーションに非常に適しています。

Hyperlux SGイメージ センサファミリ
図1:Hyperlux SGイメージ センサファミリ


Hyperlux SGの課題とその理由

設計者は、グローバルシャッタイメージセンサを選択する際に重要な課題に直面します。最適な結果を得るには、さまざまな性能パラメータのバランスを図ることが不可欠です。これらのパラメータには、解像度、サイズ、グローバルシャッタ効率、高フレームレート、消費電力、読み取りノイズ、全体的な画質などがあります。性能だけでなく、製品の入手可能性、価格、開発期間も重要な要素です。最後に、市場投入までの時間と迅速な開発サイクルが重要になることがよくあります。

Hyperlux SGセンサは、最先端技術、スピード、効率、統合の容易さを兼ね備えており、お客様の開発作業を効率化しながら、動的イメージングシナリオの要求を満たします。オンセミは、プレミア・リファレンス・イメージセンサ・モジュール(PRISM)により、設計者が特定のアプリケーションに集中できるよう強固な基盤を提供します。PRISMを使えば、効率的かつ効果的に開発を行うことができます。


Hyperlux SGの差別化要因

グローバルシャッタ効率の向上:Hyperlux SGセンサは、前世代の製品と比べてグローバルシャッタ効率が2倍も向上しています。この進歩により、露光と読み出しで正確な同期が保証され、モーションアーチファクトを最小化できます。

高速性能:毎秒120フレームの高速キャプチャレートにより、Hyperlux SGセンサは、ペースの速い環境でも鮮明で歪みのない画像を提供します。

コンパクトなフォームファクタ:Hyperlux SGセンサは小型フォームファクタで設計されており、狭いスペースでの設置に最適です。コンパクトな設計により、各種デバイスやシステムにシームレスに統合できます。

効率的な電力消費:これらのセンサはエネルギー効率を優先します。動作時の消費電力を抑えることで、バッテリ寿命の延長とシステム全体のエネルギー要件の低減に貢献します。

自動露出機能:内蔵の自動露出機能により、特に動きの速い被写体を撮影するときに最適な画質を保証します。露出設定を動的にサポートするので、ユーザーは手動操作なしに決定的瞬間を捉えることに集中できます。


Hyperlux SGを使用するアプリケーション

Hyperlux SGセンサは、さまざまなアプリケーションで性能を大幅に向上させます。アプリケーションにはハンドヘルドバーコードスキャナが含まれます。ハンドヘルドバーコードスキャナのグローバルシャッタ機能は、高速で移動するオブジェクトをスキャンするときでも正確にバーコードキャプチャを実行し、内蔵の自動露出アルゴリズムにより、さまざまな照明条件にシームレスに適応します。

マシンビジョンの場合、Hyperlux SGのグローバルシャッタ効率により、モーションアーチファクトが排除され、高速検査タスクに最適です。製造部品の検査、欠陥の検出、品質管理の保証など、これらのセンサはシステム全体の精度を向上させます。

さらに、ロボティクス、特に自律移動ロボット(AMR)では、Hyperlux SGは視覚ベースの自己位置推定と環境地図作成の同時実行(SLAM)を可能にし、工場や倉庫での障害物衝突の回避や経路計画に役立ちます。消費電力が低いため、ロボットのバッテリを消耗することなく長時間動作し、AMRがさまざまな環境で効率的かつ安全にナビゲートできるようにします。


Hyperlux SG市場セグメント/アプリケーション
図2:Hyperlux SG市場セグメント/アプリケーション

Hyperlux SGイメージセンサファミリは、より高速で正確なスキャンを可能にし、マシンビジョンシステムを改善し、自律型ロボットの機能を向上させることで、最終製品を強化します。オンセミのサポートにより、お客様は自信を持って技術革新を図り、アプリケーションを前進させることができます。共にイノベーションへの道を切り開きましょう。

詳細については、 ARX383AR0145AR0235の製品ページをご覧ください。


関連資料

Featured

マシンビジョン

With the most image sensor offerings from VGA up to 45 MP, onsemi has the right sensor for your machine vision application.

Our intelligent sensing solutions are developed with decades of imaging expertise and proprietary pixel design processes, delivering the best quality and efficient image capture. Offering unique features tailored to the machine vision market, onsemi image sensor families provide the industry’s best global shutter efficiency and frame rates exceeding modern camera needs. These features, alongside system components designed specifically for our sensors, allow you to design reliable inspection cameras that capture high-quality images without blurriness.

自律走行ロボティクス

With capabilities similar to self-driving cars, autonomous mobile robots are complex designs made up of sub-systems that allow the robot to move, see and operate safely with minimal human interaction.

onsemi minimizes this complexity with reliable intelligent power and sensing solutions that provide the essential building blocks of your design. Our sub-system solutions, ranging from rugged, high-resolution imaging systems to high-power motor control to highly efficient and compact battery charging solutions, are all built using decades of experience serving the automotive industry.

Together, onsemi solutions ensure your development is easy and your industrial robot is adapting and reliable enough to navigate the harshest environments.